Super Edako (for General Wood)

Super Edako (for General Wood)

[Features]
- It is a saw with replaceable blade for general timber cutting, which blade can be replaced with a single touch.
- Cutlery carbon steel is used as the blade is quenched using impulse method (impact quenching) and sharpness will last for a long period of time.
- A small saw designed for ease of use.
[Application]
- For cutting general wood

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41138

Teilenummer
41138
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail) Amount Of Content

15.56 €

4 Arbeitstage 220The saw has an easily replaceable blade and is used for general wood cutting. Uses carbon steel for blade material and the sharpness sustains over a long time by the blade tip quenching of impulse method. (Shock hardening).For general wood cutting.Carbon steel for cutting tools1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Standard Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle Steel / Strengthened Nylon / Synthetic Rubber Blade Length(mm) 200~229 Overall Length(mm) 300~399
Blade pitch(mm) - Blade length (detailed)(mm) 210 Overall Length (Details)(mm) 350
JAN Code 4969402411387 Trusco Code 365-1533 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Super Edako (for General Wood), die Teilenummer ist 41138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41138.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support