Super Edako Replacement Blade (for General Wood)

Super Edako Replacement Blade (for General Wood)

[Features]
- It is a saw with replaceable blade for general timber cutting, which blade can be replaced with a single touch.
- Cutlery carbon steel is used and the blade is quenched using impulse method (impact quenching) and sharpness will last for a long period of time.
- A small saw designed for ease of use.
[Application]
- For cutting general wood

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41139

Teilenummer
41139
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

7.58 €

4 Arbeitstage 401 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Carbon Steel
Blade Length(mm) 200~229 Overall Length(mm) 200~299 Blade length (detailed)(mm) 210
Overall Length (Details)(mm) 240 JAN Code 4969402411394 Trusco Code 365-1541
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Super Edako Replacement Blade (for General Wood), die Teilenummer ist 41139.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41139.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support