Super Edako (for Bamboo)

Super Edako (for Bamboo)

[Feature]
- Replacement of the blade is possible with a single touch.
[ Application]
- For bamboo.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41142

Teilenummer
41142
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail) Amount Of Content

15.07 €

5 Arbeitstage 180The blade can be replaced easily.For bamboo sawing.Carbon steel for cutting tools1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Standard Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle Steel / Strengthened Nylon / Synthetic Rubber Blade Length(mm) 200~229 Overall Length(mm) 300~399
Blade pitch(mm) - Blade length (detailed)(mm) 210 Overall Length (Details)(mm) 350
JAN Code 4969402411424 Trusco Code 420-3151 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Super Edako (for Bamboo), die Teilenummer ist 41142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41142.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support