• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tafnel® Ölaufnehmer【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BL-50

Teilenummer
BL-50
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg/box)
Features Specifications Material Amount Of Content

228.44 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10Basic type cut to a size that is easy to use, with considerations for conditions and workability at work sites. Recommended for small amounts of oil treatments.Sheet TypePolypropylene1 Box (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Application For Oil Horizontal(mm) 500
Vertical(mm) 500 Thickness(mm) 4 Oil absorption(L) 110/Box
Oil absorption(L/pc) 1.1 Trusco Code 284-1193 Amount Of Content 1 Box (100 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Tafnel® Ölaufnehmer, die Teilenummer ist BL-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BL-50.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support