• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tafnel® Ölaufnehmer【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX-10

Teilenummer
FX-10
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg/box)
Features Specifications Material Amount Of Content

141.01 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 6This can be bent smoothly due to its tubular shape, fitting to complex outer shapes such as machine tools.Tube TypePolypropylene (PP)1 Box (20 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Application For Oil Oil absorption(L) 3/pc.
Outer Diameter(mm) 65 Length(m) 1 Trusco Code 284-1240
Amount Of Content 1 Box (20 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Tafnel® Ölaufnehmer, die Teilenummer ist FX-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FX-10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support