• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Reinigungsbehälter, Boxausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CK-G0907
CK-G1207
CK-G1407
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Frontage
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material Accessory Amount Of Content

-

10 Arbeitstage 400 (equivalent to eight 45 L garbage bags)9504904780128663453-099336700The lower door opens so putting in and out is smooth. Punching panel specifications with good ventilation. The floor can be removed with the drain board. The gap in the upper door is a safety design so that hands won't get caught.Aluminum + Highly Corrosion-Resistant Hot Dip Galvanized Steel PlateLatch / Adjuster / Screw Anchor1 unit

-

10 Arbeitstage 510 (equivalent to eleven 45 L garbage bags)12204904780128670453-100143200The lower door opens so putting in and out is smooth. Punching panel specifications with good ventilation. The floor can be removed with the drain board. The gap in the upper door is a safety design so that hands won't get caught.Aluminum + Highly Corrosion-Resistant Hot Dip Galvanized Steel PlateLatch / Adjuster / Screw Anchor1 unit

-

10 Arbeitstage 610 (equivalent to thirteen 45 L garbage bags)14604904780128687453-101944000The lower door opens so putting in and out is smooth. Punching panel specifications with good ventilation. The floor can be removed with the drain board. The gap in the upper door is a safety design so that hands won't get caught.Aluminum + Highly Corrosion-Resistant Hot Dip Galvanized Steel PlateLatch / Adjuster / Screw Anchor1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Outdoor Use Dust Wagon Other
Depth(mm) 700 Height(mm) 1130 Color Silver
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support