Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausziehbarer Behälterwagen, Rollbrett, Modell DLF, Gummirollen-Spezifikation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLF-1034
DLF-1035
DLF-1036
DLF-1037
DLF-1044
DLF-1045
DLF-1046
DLF-1047
DLF-7534
DLF-7535
DLF-7536
DLF-7537
DLF-7544
DLF-7545
DLF-7546
DLF-7547
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Caster Diameter
(mm)
Frame Inner Dimension Length
(mm)
Frame Inner Dimension Width
(mm)
Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Caster Bracket Material Wheel Material Corner Material Connector bar material Specifications Amount Of Content

-

26 Arbeitstage 100400~500300–400157-452-76234160Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

-

26 Arbeitstage 100500~600300–400157-452-76314190Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

-

26 Arbeitstage 100600~700300–400157-452-76404220Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

-

26 Arbeitstage 100650~750300–400157-452-76584240Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

-

35 Arbeitstage 100400~500400~500157-452-76664190Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

-

26 Arbeitstage 100500~600400~500157-452-76744220Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

-

25 Arbeitstage 100600~700400~500157-452-76824260Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

-

26 Arbeitstage 100650~750400~500157-452-76914270Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

109.04 €

5 Arbeitstage 75400~500300–4001284582193911050434-21863660Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

107.77 €

5 Arbeitstage 75500~600300–4001284582193911067434-21943690Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

112.09 €

5 Arbeitstage 75600~700300–4001284582193911074434-22083720Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

112.23 €

5 Arbeitstage 75650~750300–4001284582193911081434-22163740Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

110.39 €

5 Arbeitstage 75400~500400~5001284582193911098434-22243690Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

110.59 €

5 Arbeitstage 75500~600400~5001284582193911104434-22323720Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

112.77 €

5 Arbeitstage 75600~700400~5001284582193911111434-22413760Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

113.94 €

5 Arbeitstage 75650~750400~5001284582193911128434-22593770Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Containerwagen Uniform Load(kg) 180 Main Body Material Stahl
Main body: option Grundkörper Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support