"Royal Cart" (Eimer)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TY109BT

Teilenummer
TY109BT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Surface Treatment Caster Bracket Wheel Specifications Amount Of Content

136.36 €

15 Arbeitstage 8000Very stable with 2 posts, a consistently popular model.Nylon Coating FinishSteelUrethaneFinished Goods. Free Caster 4 Pieces. With Umbrella Stand.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hand cart for stores Uniform Load(kg) 60 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Height(mm) 165 Width(mm) 500
Length(mm) 605 Handle Height(mm) 935 Caster Diameter(mm) 75
Trusco Code 461-5484 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für "Royal Cart" (Eimer), die Teilenummer ist TY109BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TY109BT.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support