• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Waschkorb (gerade/rund)

Edelstahl-Waschkorb (gerade/rund)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SK-40
  • SM-40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-15
SK-20
SK-25
SK-30
SK-40
SM-15
SM-20
SM-25
SM-30
SM-40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type External Dimensions Width
(mm)
External Dimensions, Depth External Dimensions Height Effective inside width dimensions
(mm)
Effective inside depth dimension
(mm)
Effective inside height dimension
(mm)
External Dimensions: Outer Diameter
(mm)
External Dimensions Height
(mm)
Effective Inner Dimensions, Inner Diameter
(mm)
Effective Inner Dimensions, Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Details Wire Pitch
(mm)
Amount Of Content

31.23 €

4 Arbeitstage Square shape150150150140140150----4580133740012505-6951300SUS30451 pc.

41.37 €

4 Arbeitstage Square shape200200200190190200----4580133740029505-6942520SUS30451 pc.

64.77 €

4 Arbeitstage Square shape250250250240240250----4580133740036505-6934850SUS30451 pc.

129.16 €

4 Arbeitstage Square shape300300300288288300----4580133740043505-69261800SUS30451 pc.

115.09 €

4 Arbeitstage Square shape400400300388388300----4580133740050505-69182500SUS30451 pc.

30.49 €

4 Arbeitstage Round------1501501401504580133740067505-7001250SUS30451 pc.

38.90 €

4 Arbeitstage Round------2002001902004580133740074505-6993400SUS30451 pc.

61.78 €

4 Arbeitstage Round------2502502402504580133740081505-6985600SUS30451 pc.

117.49 €

4 Arbeitstage Round------3003002883004580133740098505-69771300SUS30451 pc.

146.39 €

4 Arbeitstage Round------4003003883004580133740104505-69691900SUS30451 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Wire Diameter Screen(mm) 0.8 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support