Einfachwirkende Öleinfüllschraube Absperrventil Typ B (Durchmesser Montageöffnung 50 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWC-50BSY

Teilenummer
MWC-50BSY
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material of Gasket Mounting Section Material Valve material Application Supported liquids Supported cans Amount Of Content

74.35 €

4 Arbeitstage 290Anybody can easily attach and remove with one touch. It can be smoothly lubricated without spilling any oil. With movable elbow and doesn't drip oil after closing the lever and attaching the plug. The valve levers are color-coded to tell apart each type. It can be used repeatedly and is economical.NBRPP ResinBS(NicrP)Subdivision work of liquid.Most Liquid Excluding SolventsFor 18 L metal can, pail1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Related Item Details Type Standard Product Width(mm) 60
Overall Length(mm) 130 Color Yellow Discharge port outer diameter(mm) 49X40
JAN Code 4562344560122 Trusco Code 437-2221 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Einfachwirkende Öleinfüllschraube Absperrventil Typ B (Durchmesser Montageöffnung 50 mm), die Teilenummer ist MWC-50BSY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWC-50BSY.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support