Einfachwirkende Öleinfüllschraube Absperrventil Typ SUS Montageöffnung φ40 (Durchmesser 40 mm), nur für Lösungsmitteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWC-40SUS

Teilenummer
MWC-40SUS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Material of Gasket Elbow Material Supported liquids Supported cans Amount Of Content

272.41 €

4 Arbeitstage 610Stainless Steel (SUS303 + 316)TeflonPP ResinThinner, Acetone, Xylene, etc. Solvent18 L Drum, pail, drum (dedicated adapter DRA-1 required)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Related Item Width(mm) 55 Overall Length(mm) 130
Color Blue Discharge port outer diameter(mm) 41×32.5 JAN Code 4562344560092
Trusco Code 437-2131 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Einfachwirkende Öleinfüllschraube Absperrventil Typ SUS Montageöffnung φ40 (Durchmesser 40 mm), nur für Lösungsmitteil, die Teilenummer ist MWC-40SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWC-40SUS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support