• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahleimer BT-20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

98411-10

Teilenummer
98411-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Detailed Material Top Plate Shape Load
(kg)
Ear intensity
(N)
Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

-

17 Arbeitstage 1.86Stainless Steel (SUS304)Open Band TypeApprox. 200Approximately 6000.41 Can

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity (L) 20 Material Metal Color Metallic color
Internal Diameter(mm) 286 Height(mm) 367 Main body: option Main Body
Trusco Code 460-1513 Amount Of Content 1 Can

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahleimer BT-20, die Teilenummer ist 98411-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 98411-10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support