Hersteller-Teilenummer: 3023-140
Marke: KNIPEX
Preis: 19.12 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3023-140
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 95 |
Length of Opening Tip(mm) | 42 | Joint Width(mm) | 15 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773016373 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Semi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, 3023, die Teilenummer ist 3023-140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3023-140.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften