Mechanikzange, 3881-200A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3881-200A

Teilenummer
3881-200A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features

58.22 €

3 Arbeitstage Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 174
Length of Opening Tip(mm) 67 Joint Width(mm) 18 Main body: option Main Body
JAN Code 4545301015668

Sie befinden sich auf der Seite für Mechanikzange, 3881-200A, die Teilenummer ist 3881-200A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3881-200A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support