Teilenummer
|
---|
4413-J1 |
4413-J2 |
4413-J4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Tip claw diameter (mm) | Compatible inner diameter (φ mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.24 € | 1 | auf Anfrage | 140 | 1.3 | 12-25 | 4003773017271 | ||
16.41 € | 1 | auf Anfrage | 180 | 2 | 19-60 | 4003773017288 | ||
29.03 € | 1 | auf Anfrage | 320 | 3.4 | 85-140 | 4003773017301 |
Loading...
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Shaft/hole | Für Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Main body: option | Main Body |
Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Tip claw diameter(mm)
Compatible inner diameter(φ mm)
JAN Code
Ausführung
Optionale Eigenschaften