Hersteller-Teilenummer: 4510-170
Marke: KNIPEX
Preis: 31.80 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4510-170
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Overall Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Für Schaft | With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773017370 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle: Polished |
Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. For rings with clearance of 3.6 mm or more. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange für Wellen, 4510-170, die Teilenummer ist 4510-170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4510-170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften