Hersteller-Teilenummer: 4521-200
Marke: KNIPEX
Preis: 37.47 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4521-200
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Für Schaft | With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773031208 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating |
Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. Can be used with rings of 12.0 mm or more diameter. For rings with clearance of 2.2 mm or more. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange für Wellen, 4521-200, die Teilenummer ist 4521-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4521-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften