Teilenummer
|
---|
4631-A12 |
4631-A22 |
4631-A42 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Tip claw diameter (mm) | Compatible shaft diameter (φ mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 1.3 | 10-25 | 4003773067009 | ||
15.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 185 | 2 | 19-60 | 4003773067016 | ||
69.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 310 | 3.4 | 85-140 | 4003773067030 |
Loading...
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Shaft/hole | Für Schaft |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Single Product/Set Classification | Single Item | Main body: option | Main Body |
Specifications | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Tip claw diameter(mm)
Compatible shaft diameter(φ mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften