• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sicherungsringzange für Wellen, 4611-A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4611-A0
4611-A1
4611-A2
4611-A3
4611-A4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Tip claw diameter
(mm)
Compatible shaft diameter
(φ mm)
JAN Code Specifications Features

31.12 €

3 Arbeitstage 1400.83-104003773011255Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

28.41 €

3 Arbeitstage 1401.310-254003773011262Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

32.93 €

3 Arbeitstage 180219-604003773011286Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

34.18 €

3 Arbeitstage 2102.540-1004003773011309Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

58.21 €

3 Arbeitstage 3203.485-1404003773029953Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support