• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatischer Elektronik-Vornschneider, 6412-115ESD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6412-115ESD

Teilenummer
6412-115ESD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features

88.24 €

3 Arbeitstage Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: End CutterHigh grade oil is used during grinding to prevent rust, so separation of tool and plating, as well as adverse affects on circuitry is avoided. Blade hardness is approx. HRC56. Specialized tool steel that has undergone oil quench-and-temper processing.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 90
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.8 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773024323

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatischer Elektronik-Vornschneider, 6412-115ESD, die Teilenummer ist 6412-115ESD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6412-115ESD.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support