Hersteller-Teilenummer: 7722-115
Marke: KNIPEX
Preis: 32.64 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7722-115
Product Category | Kneifzangen | Nipper Type | Kneifzangen | Overall Length(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 85 |
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.3-1.3 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 1 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773027973 | Specifications | Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Round Head | Features | The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 57 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronik-Seitenschneider, 7722-115, die Teilenummer ist 7722-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7722-115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften