Hersteller-Teilenummer: 7902-120ESD
Marke: KNIPEX
Preis: 47.92 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7902-120ESD
Product Category | Kneifzangen | Nipper Type | Kneifzangen | Overall Length(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 57 |
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.4 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 1 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773061601 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: ESD / Style: Mini Head | Features | Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. High precision joint prevents play and looseness. Double open spring opens the tool without any feeling of resistance. Head section features a matte finish. Lightweight body reduces the burden on the user. Forged high-grade ball bearing steel is used for the product material. |
Sie befinden sich auf der Seite für Antistatischer Elektronik-Seitenschneider, 7902-120ESD, die Teilenummer ist 7902-120ESD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7902-120ESD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften