• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Elektronik-Seitenschneider, 7912-125

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7912-125

Teilenummer
7912-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features

114.43 €

3 Arbeitstage Head Finish: Polished / Handle Specification: Comfort / Style: Round HeadHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. High precision joint prevents play and looseness. Double open spring opens the tool without any feeling of resistance. Head section features a matte finish. Lightweight body reduces the burden on the user. Forged high-grade ball bearing steel is used for the product material.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
With or without Spring Available Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 59 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.7 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.3
Main body: option Main Body JAN Code 4003773071365

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronik-Seitenschneider, 7912-125, die Teilenummer ist 7912-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7912-125.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support