Hersteller-Teilenummer: 7813-125
Marke: KNIPEX
Preis: 18.96 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7813-125
Product Category | Kneifzangen | Nipper Type | Kneifzangen | Overall Length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 50 | Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.2-1.6 |
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 1 | Length of Opening Tip(mm) | 9 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773011989 | Specifications | Head: Stainless Steel / Handle Specification: Comfort | Features | The blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connects the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space. Wire clamp attached |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronik-Seitenschneider, 7813-125, die Teilenummer ist 7813-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7813-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften