Ausklinkzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9061-20

Teilenummer
9061-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features

103.59 €

3 Arbeitstage Head Finish: Polished / Handle Specification: Rust-Resistant FinishPlastic shelves and cases for electrical and sanitary piping construction can be notched. Made from oil-quenched hardened special tool steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 250
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 414
Cutting Capacity (Width x Depth)(mm) 20×29 Main body: option Main Body JAN Code 4003773051954

Sie befinden sich auf der Seite für Ausklinkzange, die Teilenummer ist 9061-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9061-20.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support