• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Crimp-Gripzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9700-215A

Teilenummer
9700-215A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

124.25 €

3 Arbeitstage Jaw can be easily opened with quick release lever. Toggle (booster) level mechanism allows strong crimping with less efforts. Also repeated crimping work can be performed securely. Material is a reinforced special steel.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 215
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 530
Crimping Ability(mm2) 0.5-6 Crimping Ability(AWG) 20-10 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773006497

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp-Gripzange, die Teilenummer ist 9700-215A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9700-215A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support