Hersteller-Teilenummer: 9761-145A
Marke: KNIPEX
Preis: 21.59 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9761-145A
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 140 |
Crimping Ability(mm2) | 0.25-2.5 | Crimping Ability(AWG) | 23-13 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773023029 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched vanadium steel is used for the material. |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpzange für Aderendhülsen, 9761, die Teilenummer ist 9761-145A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9761-145A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften