Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9512-165
Overall Length(mm) | 165 | Mass(g) | 245 | Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) | 50 | Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Blade Hardness: HRC54-56 | Features | Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel. |
JAN Code | 4003773029182 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschneider, 9512-165, die Teilenummer ist 9512-165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9512-165.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.