Hersteller-Teilenummer: 9512-200
Marke: KNIPEX
Preis: 45.68 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9512-200
Overall Length(mm) | 200 | Cutting Performance(mm) | 20 | Mass(g) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Blade Hardness: HRC54-56 | Features | Can be easily operated with one hand. The screw joint is adjustable. The forged body makes it very durable. Made of special tool steel that has been quenched and tempered with oil. | JAN Code | 4003773047834 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschneider, 9512-200, die Teilenummer ist 9512-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9512-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften