Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kneifzange, 9901

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9901-220

Teilenummer
9901-220
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features

29.15 €

5 Arbeitstage Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingThe cutter part has been carefully quenched. A special shaped blade is used to prevent the cut surface of the wire rope from spreading.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 220 Mass(g) 334 JAN Code 4003773012177

Sie befinden sich auf der Seite für Kneifzange, 9901, die Teilenummer ist 9901-220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9901-220.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support