Hersteller-Teilenummer: 7101-200
Marke: KNIPEX
Preis: 32.64 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7101-200
Main Body, Related Products | Grundkörper | Overall Length(mm) | 200 | Mass(g) | 335 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) | 6 | Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) | 5.2 | Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) | 4 |
JAN Code | 4003773011811 | Specifications | Head Finish: Rust-Resistant Finish / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Forged body is exceptionally sturdy. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakt-Bolzenschneider, 7101, die Teilenummer ist 7101-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7101-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften