Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kompakt-Bolzenschneider, 7102

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7102-200

Teilenummer
7102-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features Notes

102.49 €

4 Arbeitstage Head Finish: Rust-Resistant Finish / Handle Specification: ComfortHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Forged body is exceptionally sturdy. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Overall Length(mm) 200 Mass(g) 365
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) 6 Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) 5.2 Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) 4
JAN Code 4003773047056

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakt-Bolzenschneider, 7102, die Teilenummer ist 7102-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7102-200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support