Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kompakt-Bolzenschneider, 7132

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7132-200

Teilenummer
7132-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features Notes

87.31 €

4 Arbeitstage Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortCutting of thicker wires can be done easily without slipping because a dimple is provided at the base of the blade. Repetitive work can be done easily because of the opening spring. Compact storage is possible because after closing the handle it can be firmly locked by using a stopper clip.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Overall Length(mm) 200 Mass(g) 370
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) 6 Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) 5.2 Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) 4
JAN Code 4003773067092

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakt-Bolzenschneider, 7132, die Teilenummer ist 7132-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7132-200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support