Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3016-160
Teilenummer |
---|
3016-160 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Specifications | Features |
---|---|---|---|---|---|
50.10 € | 9 Arbeitstage | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: 1,000 V Insulated (VDE Insulation Tested) / Style: Long Flat Mouth | Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material. Head tip shape is flat. Gripping surfaces are grooved for slip prevention. |
Loading...
Overall Length(mm) | 160 | Mass(g) | 155 | Tip width(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Length of Opening Tip(mm) | 46.5 | JAN Code | 4003773001904 |
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Langbeckzange, 3016 / 3036, die Teilenummer ist 3016-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3016-160.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.