Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 10:00 (CEST) 11/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierte Wasserpumpenzange, 8806 / 8807

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8806-250

Teilenummer
8806-250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features

74.25 €

6 Arbeitstage Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: 1,000 V Insulated (VDE Insulation Tested)The three-piece combination (box joints) of the joints prevents lateral fluctuation and grip pieces such as pipes and nuts without exerting much force. The finger pinch stopper maintains the clearance between the handles while still demonstrating top-level gripping power using a design that maximizes the lever principal.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 250 Mass(g) 374 Maximum Nut(mm) 46
Adjustment: Number of Steps 9 JAN Code 4003773034292

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Wasserpumpenzange, 8806 / 8807, die Teilenummer ist 8806-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8806-250.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support