Hersteller-Teilenummer: 9852
Marke: KNIPEX
Preis: 12.01 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9852
Overall Length(mm) | 180 | Blade Length(mm) | 50 | Mass(g) | 67 |
---|---|---|---|---|---|
Features | 1,000 V insulated | Blade material | C75 (oil-tempered steel) | Supplement | Cable and knife blade are sharp. Handle with care. Always store with protective cap. |
JAN Code | 4003773030287 |
Sie befinden sich auf der Seite für Isoliertes Kabelmesser, 9852, die Teilenummer ist 9852.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9852.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften