Teilenummer
|
---|
6.5EL |
8L |
MS13EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gripping Capability d (mm) | d (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Mass (g) | Unified Fine Screw Thread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~6.5 | 9.67 | 32 | 22 | 49.5 | 40 | 145 | 3/8-24 | ||
53.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 08~8.0 | 9.67 | 32 | 22 | 51.5 | 43 | 155 | 3/8-24 | |
81.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.0~13 | 12.85 | 42.8 | 32 | 73 | 60 | 370 | 1/2-20 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine | Tool Type | Bohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gripping Capability d(mm)
d(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften