• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fahrzeug-Konuszange, 8421

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8421-200

Teilenummer
8421-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features

49.64 €

4 Arbeitstage Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: 20° Bent NoseThe 20° bent head type is optimal for work on flat surfaces.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 170 Tip Thickness(mm) 3.5
Gripping ability(φ mm) 6/10 Main body: option Main Body JAN Code 4003773051930

Sie befinden sich auf der Seite für Fahrzeug-Konuszange, 8421, die Teilenummer ist 8421-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8421-200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support