Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aqua-Bohrer EX halblang AQDEXSL

Aqua-Bohrer EX halblang AQDEXSL

A drill capable of consistent, high-performance drilling of deep holes in anything from raw materials through to high hardness steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXSL0260
AQDEXSL0400
AQDEXSL0500
AQDEXSL0600
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)
tip angle
(Degree)
Units Ordered
(Book)
Coating Details

118.05 €

5 Arbeitstage 2.63061Schaftfräserschaft31351AQEX Coating

95.66 €

5 Arbeitstage 44375Gerader Schaft41351AQEX Coating

113.49 €

5 Arbeitstage 55294Gerader Schaft51351AQEX Coating

115.60 €

5 Arbeitstage 65799Gerader Schaft61351AQEX Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support