Analytic electronic scale, HR-AZ series

Analytic electronic scale, HR-AZ series

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HR-100A, HR-100AZ, HR-150A, HR-150AZ, HR-250A, HR-250AZ, HR-251A, HR-251AZ
  • HR-100A, HR-100AZ, HR-150A, HR-150AZ, HR-250A, HR-250AZ, HR-251A, HR-251AZ
Compact and easy-to-handle B5 size, and the windshield comes with a rotary sliding door so it does not take up space to open or close. With function for statistical calculations such as total, average, maximum/minimum, standard deviation, etc. Quick USB (sold separately: FXi-02-JA) enables the weight values to be transmitted to a PC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HR-150A
HR-150AZ
HR-250A
HR-250AZ
HR-251A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1,257.00 €

1 5 Arbeitstage 10

1,470.00 €

1 5 Arbeitstage 10

1,475.00 €

1 5 Arbeitstage 10

1,765.00 €

1 5 Arbeitstage 10

1,152.00 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support