NOS NOS-Bohrer

NOS NOS-Bohrer
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NOS21.0-2

Marke: NACHI(FUJIKOSHI)

Preis: 92.55

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NOS21.0-2

Teilenummer
NOS21.0-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diameter Dc(mm) 21 Groove Length L(mm) 74 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium
Tool Material Type HSS-Stahl Overall Length L(mm) 134 Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
shank diameter Ds(mm) 12.65 tip angle(Degree) 118 Shank length ℓs(mm) 40
Torsional Angle(°) 35~40 Diameter tolerance(mm) h8

Sie befinden sich auf der Seite für NOS NOS-Bohrer, die Teilenummer ist NOS21.0-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOS21.0-2.

Technischer Support