Hersteller-Teilenummer: TM-06
Marke: TSUNODA
Preis: 33.46 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TM-06
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 154 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 | Head width(mm) | 12 | Head thickness(mm) | 7 |
Handle Width(mm) | 52 | Tip Length(mm) | 48 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 75 | JAN code | 4952269110272 |
Sie befinden sich auf der Seite für Trinity Nadelzange mit feiner Spitze (ohne Nuten) , die Teilenummer ist TM-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften