• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Multi-Spitzzange, rostfreier Edelstahl (Kopf-Ausführung)

Multi-Spitzzange, rostfreier Edelstahl (Kopf-Ausführung)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SMB-150DG

Marke: TSUNODA

Preis: 34.89

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMB-150DG

Teilenummer
SMB-150DG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.89 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 167
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Head width(mm) 15
Head thickness(mm) 9 Handle Width(mm) 57 Tip Length(mm) 48
Main body: option Main Body Weight(g) 130 JAN code 4952269105179

Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Spitzzange, rostfreier Edelstahl (Kopf-Ausführung) , die Teilenummer ist SMB-150DG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMB-150DG.

Technischer Support