Hersteller-Teilenummer: MP-115
Marke: TSUNODA
Preis: 14.37 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MP-115
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 2 |
Stainless steel cutting ability(φ/mm) | 0.9 | Single Product/Set Classification | Single Item | Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 |
Head width(mm) | 14 | Head thickness(mm) | 8 | Handle Width(mm) | 50 |
Tip Length(mm) | 20 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 70 |
JAN code | 4952269401035 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Zange, die Teilenummer ist MP-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MP-115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften