Spitzzange, JIS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RP-150SH

Teilenummer
RP-150SH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.41 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 161
With or without Spring Verfügbar Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 1 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Head width(mm) 17 Head thickness(mm) 10
Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 50 Main body: option Main Body
Weight(g) 125 JAN code 4952269103151

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, JIS, die Teilenummer ist RP-150SH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RP-150SH.

Technischer Support