Anspruchsvoller Seitenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM-120

Teilenummer
PM-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
JAN code

10.87 €

3 Arbeitstage 604952269402056

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
With or without Spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.4 Head width(mm) 12
Head thickness(mm) 6 Handle Width(mm) 50 Tip Length(mm) 13
Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Anspruchsvoller Seitenschneider, die Teilenummer ist PM-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM-120.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support