• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schlanke Präzisions-Kunststoffschneidzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TN-120

Teilenummer
TN-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
JAN code

17.84 €

3 Arbeitstage 604952269111101

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 123
With or without Spring Available Plastic Cutting Performance(φ/mm) 3 Single Product/Set Classification Single Item
Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 6 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 11 Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Schlanke Präzisions-Kunststoffschneidzange, die Teilenummer ist TN-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TN-120.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support