Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserpumpenzange mit Seitenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KT-606

Teilenummer
KT-606
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN code

20.40 €

8 Arbeitstage 4952269110951

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 250 Mass(g) 340 Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Head width(mm) 51 Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 43
Operating Range Pipe Outer Diameter(mm) 6~51

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange mit Seitenschneider, die Teilenummer ist KT-606.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT-606.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support