Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 10 | 7 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
8.47 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
10.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
8.47 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
8.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
9.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
10.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
8.47 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
8.47 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
10.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 1.2 | 1.2 | TN60 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres Schleifen | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften