• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Platte für Dreharbeiten Raute 80°, negativ, mit Loch, CNMG12○○TN-V „für mittleren Schnittgeschwindigkeiten“

Platte für Dreharbeiten Raute 80°, negativ, mit Loch, CNMG12○○TN-V „für mittleren Schnittgeschwindigkeiten“
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CNMG120408TN-V-TN60

Marke: KYOCERA

Preis: 8.25

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CNMG120408TN-V-TN60

Teilenummer
CNMG120408TN-V-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.25 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Negativ
Selfishly Freihändig Nose R 0.8 0.8
Material TN60

Sie befinden sich auf der Seite für Platte für Dreharbeiten Raute 80°, negativ, mit Loch, CNMG12○○TN-V „für mittleren Schnittgeschwindigkeiten“, die Teilenummer ist CNMG120408TN-V-TN60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CNMG120408TN-V-TN60.

Technischer Support